Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:48-50 - 1700889

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, numero poli: 3, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700889
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356503648
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback