Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSP 10N/ 2-10,16 NZ557541-1 - 1700522

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 1000 V, pas: 10,16 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700522
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356490924
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire