Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BD2:5-9 - 1700484

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700484
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356485722
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback