Connettori per circuiti stampati - SPC 16/ 4-ST-10,16 BUGY2CPBDL1 - 1700401

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 4, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: blu grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700401
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356483582
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback