Connettori per circuiti stampati - MSTBTP 2,5/ 2-ST RDBGY7031CPNZ - 1700400

Nessuna immagine disponibile

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 2, passo: 5 mm, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700400
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356483506
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback