Leiterplattensteckverbinder - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 4CP - 1700362

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1700362
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356481793
Zolltarifnummer 85366930