Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/H-3,81-14 - 1700347
La figura mostra la versione a 10 poli
Morsetto per c.s., corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 160 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 14, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
"$pageName" in