Morsetto per circuiti stampati - FRONT 2,5-V/SA 5/11 - 1700118

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 11, collegamento: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700118
Pezzi/conf. 20 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 115 (C-1-2013)
GTIN 4046356465700
Peso per pezzo (confezione esclusa) 40.000 GRM
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback