Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MR SH/.../... - 1697438

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, blindé, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1697438
Unité de conditionnement 1 Stk
Quantité minimum de commande 25 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 199 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire