Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/15,0-PUR/M12FR B - 1696345

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1696345
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918476458
Zolltarifnummer 85444290