Box sensore/attuatore - SACB-6/12-10,0HPUR - 1695870

La figura illustra una variante con 8 punti di connessione

Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 5, codifica: A - standard, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR, senza alogenati, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1695870
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 28 (PC-2002)
GTIN 4017918615550
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1'591.400 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback