Box sensore/attuatore - SACB-8/16- 5,0PUR SH - 1695825

Box sensore/attuatore, applicazione: Standard, collegamento: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A - standard, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: sì

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1695825
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 274 (C-2-2017)
GTIN 4017918899462
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1'617.490 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback