Box sensore/attuatore - SACB-8Q/4P-L- 5,0PUR - 1695281

Box sensore/attuatore, applicazione: Standard, collegamento: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², numero degli slot: 8, numero poli: 4, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, pnp; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
  • Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1695281
Pezzi/conf. 1 Stk
Pagina catalogo Pagina 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177720
Peso per pezzo (confezione esclusa) 821.800 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback