Box sensore/attuatore - SACB-4/ 8-L-10,0PUR - 1695087

Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A - standard, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, pnp; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
  • Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1695087
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177591
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1'344.900 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback