Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-S - 1693458

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1693458
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173302
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 107.200 GRM
Zolltarifnummer 85444290