Box sensore/attuatore - SACB-4/ 4-M23 180 - 1692734

La figura illustra una variante con 8 punti di connessione

Box sensore/attuatore, applicazione: Standard, collegamento: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 4, codifica: A - standard, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Connessione M23 180°, schermatura: no

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1692734
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177805
Peso per pezzo (confezione esclusa) 108.100 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback