Boîtier CEM - HC-B 24-TMS-100/O1STM40G-EMV - 1690422

HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B24, avec verrouillage à vis, hauteur 100 mm, avec filet 1x M40, sortie de câble droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1690422
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 479 (PC-2009)
GTIN 4017918822545
Poids par pièce (hors emballage) 426.620 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire