Gehäuse - HC-B 10-TMS-100/O1STM32G-EUA - 1690118

HEAVYCON ADVANCE für erhöhte Umweltanforderungen, Tüllengehäuse B10, mit Schraubverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, geradem Kabelabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1690118
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 492 (C-4-2013)
GTIN 4017918822347
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 345.620 GRM
Zolltarifnummer 85389099