Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8Q/4P- 5,0PUR - 1683701

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant

Données commerciales

Code de commande 1683701
Unité de conditionnement 1 Stk
Page catalogue Page 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918171063
Poids par pièce (hors emballage) 824.100 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire