Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FR2LB - 1681062

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, avec 2 LED, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1681062
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918154875
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire