Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/CI-1L-S - 1669398

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 0,3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1669398
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134488
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 39.700 GRM
Zolltarifnummer 85444290