Netzwerkkabel - VS-M12MS-8CON-RJ45-940/1,0 - 1658765

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), Line, RAL 5021 (wasserblau), M12 8-polig A-kodiert auf RJ45-Stecker, Länge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1658765
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163064
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72.120 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback