Netzwerkkabel - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/1,0 - 1658723

Einbausteckverbinder M12, Buchse, 8-polig, A-kodiert, für Hinterwandmontage, mit Ethernetleitung AWG 26* flexibel (7-drähtig) und RJ45-Stecker, Länge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1658723
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163026
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 86.700 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback