Netzwerkkabel - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5 - 1658710

Einbausteckverbinder M12, Buchse, 8-polig, A-kodiert, für Hinterwandmontage, mit Ethernetleitung AWG 26* flexibel (7-drähtig) und RJ45-Stecker, Länge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1658710
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163019
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 62.200 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)