Connecteur pour fibres optiques - VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 - 1657012

Connecteur FO SC-RJ, IP67, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre PCF 200/230 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,9 mm, diamètre de câble de 5,0 mm à 8,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1657012
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 359 (C-2-2017)
GTIN 4046356081375
Poids par pièce (hors emballage) 43.500 GRM
Numéro du tarif douanier 85367000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire