Connettori in fibra ottica - VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - 1657009

Connettori in fibra ottica SC-RJ, IP67, duplex, con connessione rapida, per fibre polimerica 980/1000 µm, per diametro filo singolo 2,2 mm, per diametro cavi 5,0 mm ... 8,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1657009
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 358 (C-2-2017)
GTIN 4046356081382
Peso per pezzo (confezione esclusa) 35.400 GRM
Numero tariffa doganale 85367000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback