D-SUB-Tüllengehäuse - VS-15-T-20-1-S-A - 1655687

D-SUB-Tüllengehäuse, Bauform: D-SUB 15, Schutzart: IP20, Material: ABS, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1655687
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 218 (C-2-2013)
GTIN 4046356029575
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13.600 GRM
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland HU (Ungarn)