Isolant pour contacts combiné D-SUB - VS-25-BU-DSUB-4P-5S - 1655373

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 5 contacts de signalisation, avec cône de soudage, droit, peut recevoir 4 contacts combinés, type de contact femelle, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1655373
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 215 (C-2-2013)
GTIN 4046356029308
Poids par pièce (hors emballage) 15.050 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire