Leitung - VS-08-LI-VSIP20G-VSIP20G-CF-5, - 1655014

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), Line, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), RJ45/IP20 gedreht auf RJ45/IP20 gedreht, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1655014
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028981
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 218.600 GRM
Zolltarifnummer 85444210