Capot Ethernet - HR-08-T-RJ45/IP67 - 1652350

Capot RJ45, IP67, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câbles d'un diamètre de 5,0 mm à 8,5 mm, pour Hirose, coloris : rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1652350
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918936303
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire