Sensor-/Aktor-Steckverbinder - SACC-M12FS-4QO-0,34M TURCK - 1642218

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 6 mm, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1642218
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918936488
Zolltarifnummer 85444290