Wanddurchführung - Q 0,75/3A50/9-9KU-ESA BK - 1642072

Abbildung zeigt eine grüne Variante

QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage, mit 50 cm langen Adern, 3-polig.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1642072
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918895570
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback