Traversée de paroi - Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA - 1641646

Traversée de paroi avec fils de 0,5 m, 1,5 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue

Données commerciales

Code de commande 1641646
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 12 (PC-2002)
GTIN 4017918876821
Poids par pièce (hors emballage) 61.190 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire