Wanddurchführung - Q 0,75/3A50/9-9KU-ESA - 1640980

Abbildung zeigt eine 2-polige Variante

QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage, mit 50 cm langen Adern, 3-polig.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1640980
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 17 (PC-2002)
GTIN 4017918181369
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 33.900 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback