Gehäuse - HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STAIM - 1637032

Abbildung zeigt Variante mit Standardschraubverriegelung

HEAVYCON ADVANCE STA Tüllengehäuse B6, mit Schraubverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M20,geradem Kabelabgang, mit M6 x 18 Innensechskantschrauben aus Edelstahl nach DIN EN ISO 4762

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1637032
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356092005
Zolltarifnummer 85369010