Custodia - HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-STAIM - 1637003

La figura illustra la variante con bloccaggio a vite standard

Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE STA B10, con bloccaggio a vite, altezza 100 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo diritta, con viti ad esagono cavo M6 x 18 in acciaio inox a norma DIN EN ISO 4762

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1637003
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356091381
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback