Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-4-140-BU-FE - 1628231

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 35 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1628231
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626400846
Zolltarifnummer 85444290