Cavo di ricarica AC - EV-GBM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1628127

Cavo di carica AC mobile con connettore lato veicolo e connettore lato infrastruttura, con cappucci di protezione, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), Linea di design D-Line, nero, diritto, Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo di carica mobile AC con connettore di ricarica per veicoli e connettore di ricarica lato infrastruttura per il caricamento di veicoli elettrici (EV) con inlet veicolo GB/T con corrente alternata (AC), compatibile con prese di ricarica di infrastruttura GB/T sulle stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1628127
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 754 (C-2-2017)
GTIN 4055626430041
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2'600.000 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback