neu

Set - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Einsteigerpaket Ladetechnik-Set TWIN zum einfachen Zusammenbau einer Ladestation, Separates Modul mit Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, Kabel: 0,7 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Ladetechnik-Set TWIN mit AC-Infrastruktur-Ladedosen, mit beispielhafter Montage- und Installationsanleitung einer Ladestation für die Elektromobilität (EVSE), inklusive Empfehlung weiterer benötigter Komponenten (Ladeschütz, Schutzeinrichtungen), zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets

Ihre Vorteile

  • Zusammenstellung aller Phoenix Contact Ladetechnik-Produkte und Klemmen mit Empfehlung weiterer benötigter Komponenten (Ladeschütz, Schutzeinrichtungen)
  • Komfortable Bestellung ohne langes Zusammenstellen der zueinander passenden Komponenten dank nur einer Set-Artikelnummer
  • Produktion nach ISO TS 16949
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Sichere Anwendung dank geprüfter Anleitung mit zueinander passenden Komponenten
  • Eigenhändiger und simpler Aufbau einer AC-Ladestation anhand eines Beispiels für einen Verdrahtungsplan ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand
  • Flexible Anwendungsoptionen durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten und verschiedene Kommunikationsschnittstellen der Ladesteuerung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1628082
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 769 (C-2-2017)
GTIN 4055626379098
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5'800.000 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback