novità

Set - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Kit di base Set tecnologia di ricarica HOME per l'assemblaggio facilitato di una stazione di ricarica, Funzione di disinnesco integrata dell'attuatore di blocco per separare il connettore e la presa di ricarica dell'infrastruttura, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, Cavi: 0,7 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Set tecnologia di ricarica HOME con presa di ricarica in AC per infrastruttura, istruzioni esemplificative per il montaggio e l'installazione di una stazione di ricarica per l'elettromobilità (EVSE), incluse raccomandazioni relative ad altri componenti necessari (contattore di ricarica, dispositivi di protezione), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con inlet veicolo di tipo 2

I vantaggi

  • Raccolta di tutti i prodotti e morsetti per la tecnologia di ricarica Phoenix Contact incluse raccomandazioni relative ad altri componenti necessari (contattore di ricarica, dispositivi di protezione)
  • Ordinazione facile senza combinazione, dispendiosa in termini di tempo, di componenti tra di loro compatibili grazie ad un unico codice articolo del set
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Impiego sicuro grazie alle istruzioni collaudate con componenti tra di loro compatibili
  • Realizzazione di una struttura indipendente e semplificata di una stazione di ricarica AC sulla base di uno schema di cablaggio esemplificativo che non richiede ulteriore sviluppo
  • Opzioni flessibili d'impiego grazie alle molteplici possibilità di configurazione e alle diverse interfacce di comunicazione del controllore per la ricarica

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1628080
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 768 (C-2-2017)
GTIN 4055626379074
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2'981.000 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback