DC-Ladekabel - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 5,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit GB/T Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Produktion nach ISO TS 16949
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1628035
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626379340
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9'550.000 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback