Infrastruktur-Ladedose - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 0,7 m, Rückwandmontage, Verschraubung eines Klappdeckels: nur vorderseitig möglich, Optimierte Steck- und Ziehkräfte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Schnelle und einfache Frontmontage eines optionalen Klappdeckels
  • Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627987
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 750 (C-2-2017)
GTIN 4055626370019
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 563.000 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback