RC-17S1N8AQ3EQ - 1627902

Kein Bild verfügbar

Durchführung Hinterwand, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627902
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356719988
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 117.210 GRM