Prise de charge d'infrastructure - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Prise de charge d'infrastructure pour le chargement en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge d'infrastructure,Type 2,CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Actionneur de verrouillage,Fils individuels,longueur: 0,7 m, raccordement vissé d'un couvercle rabattable: à l'avant uniquement, Forces d'enfichage et de retrait optimisées

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Montage rapide et simple en façade de latéraux relevables disponibles en option
  • Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1627693
Unité de conditionnement 1 Stk
Page catalogue Page 750 (C-2-2017)
GTIN 4055626357201
Poids par pièce (hors emballage) 563.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire