AC-Ladekabel - EV-GBG3PC-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 - 1627603

Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, mit Schutzkappen, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 16 A / 250 V (AC), Designlinie C-Line, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit GB/T Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu GB/T Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Produktion nach ISO TS 16949
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Geprüft nach ausgewählten Tests der Automobilstandards LV124, LV214, LV215-2
  • Verlässliche Funktion des Verriegelungshebels mit Zusatzdichtung
  • Durchgängige Längswasserdichtigkeit gegen Wassereintritt ins Kabel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627603
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 755 (C-2-2017)
GTIN 4055626342849
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'820.000 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback