Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt - K-8E-M23MK/15,0-H00/M23FK-C5-S - 1627579

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 15 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
  • CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
  • Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
  • Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
  • Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627579
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626326900
Zolltarifnummer 85444290