Infrastruktur-Ladedose - EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00 - 1627526

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzeladern, Länge: 1 m, Verschraubung eines Klappdeckels: Nur vorderseitig möglich, ACHTUNG! Diese Artikelvariante beinhaltet keinen Verriegelungsaktuator.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Produktion nach ISO TS 16949
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627526
Verpackungseinheit 60 Stk
Mindestbestellmenge 60 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626322216
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 579.000 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback