Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati - K-8E-M23MK/ 7,0-H00/M23FK-C5-S - 1627448

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, lunghezza: 7 m, colore guaina esterna: arancio RAL 2003

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
  • Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
  • Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
  • Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
  • Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
  • Connessione semplice: esecuzione angolata con direzione di uscita cavo regolabile
  • Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627448
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626308173
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback