Câbles de charge AC - EV-GBM3C-1AC16A-7,0M2,5ESOG00P - 1627255

Câble de charge AC pour véhicule, extrémité libre et support / position de stationnement, GB/T, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), Ligne de conception D-Line, Câble: 7 m, orange, droit, IMPORTANT : gestion de câble requise le cas échéant., Modèle d'enfichage: gris, Zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) avec entrées GB/T pour véhicule, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1627255
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626301488
Poids par pièce (hors emballage) 22.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire