Connettore per apparecchi posteriore - RC-12P1NR0E000 - 1627057

La figura mostra la versione a 17 poli

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, O-ring radiale, 4xM3, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 10,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627057
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356705509
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback